Skip to content Skip to navigation
Rolamentos XR extrarrígidos

Rolamentos XR Extrarrígidos

O rolamento buchas esféricas XR extra-rígido foi projetado para maximizar a capacidade de transporte de carga ao mesmo tempo em que minimiza a deflexão.  A maior capacidade de carga e/ou durabilidade do deslocamento são fornecidas pelo avançado projeto da placa de rolamentos.  Cada placa de rolamento que se ajusta à esfera é retificada com precisão, fornecendo um movimento linear suave e virtualmente sem atrito.  As placas de rolamento XR foram posicionadas para maximizar a capacidade de carga em condições de carga de ida ou de volta.

Visão geral

Especificações do mancal de esfera extra rígida XR

Estilo de rolamento Tipo Imperial (pol.)
Tamanhos 2" - 3"
Tipo de rolamento Aberto
Tipo de bloco de descanso Aberto
Capacidades de carga de rolamentos Até 10.000 lbf

Destaques sobre o rolamento XR extrarrígido

  • Placas de rolamentos auto-alinhaveis que se ajustam  Placas de rolamentos auto-alinhaveis que se ajustam às esferas oferecem três vezes mais rigidez do que rolamentos lineares convencionais
  • Blocos de coxim de ferro dúctil rígido para ter rigidez maximizada
  • A carcaça de polímero resistente ao desgaste e baixo atrito reduz a inércia e os níveis de ruído operacional

Procurar números de peças de rolamentos rígidos XR Extra
back to top