Skip to content Skip to navigation
Rolamentos de roletes RoundWay

Rolamentos de Roletes Round Way

A Thomson inventou o rolamento de rolete linear RoundWay® para uso com aplicações de carga pesada em ambientes extremos. O rolamento RoundWay combina a alta capacidade de carga de roletes recirculantes de aço temperado e retificado com um bloco de montagem de ferro rígido e maleável que oferece alta capacidade de carga com deslocamento linear suave.  Os roletes conectados por corrente permitem que o RoundWay se desloque em velocidades extremamente altas, em ambientes rigorosos contaminados.

Visão geral

Especificações do cilindro RoundWay

Estilo de rolamento Tipo Imperial (pol.)
Tamanhos 1/2" - 4"
Tipos de munhão A, B, C
Tipos de montagem Simples, duplo
Capacidades de carga de rolamentos Até 70.000 lbf
Opções especiais Vedações

Destaques de RoundWay

  • Os roletes guiados por corrente oferecem velocidades de deslocamento de até 100 pés/s (30 m/s)
  • As montagens de rolamentos se alinham automaticamente em todas as direções e até mesmo permitem guias 60 Case LinearRace ligeiramente fora das paralelas
  • A construção toda em aço permite o funcionamento em temperaturas de até 600 °F e máxima rigidez de sistema
  • Disponíveis em montagens simples ou em duplo "V" que resistem a esforços laterais

Procurar números de peças de rolamentos de rolo Roundway
back to top