Skip to content Skip to navigation
Buchas de esferas MultiTrac

Buchas de Esferas Multi Trac

A bucha esférica MultiTrac é extremamente rígida e reduz a deflexão e oferece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a durabilidade do deslocamento do que rolamentos convencionais de buchas esféricas.  A tecnologia patenteada de controle de esfera de rolamento elimina o emperramento e vibração (deslizamento irregular), comum com rolamentos planos de alto atrito.  O melhoramento na capacidade do rolamento permite que os projetistas otimizem a compactação do sistema e minimizem os custos com equipamentos.

Visão geral

Especificações do mancal de esfera MultiTrac

Estilo de rolamento Tipo métrico (mm)
Tamanhos 8mm - 40 mm
Tipos de rolamentos Aberto
Fechado
Ajustável
Tipos de bloco de descanso Nenhum
Capacidades de carga de rolamentos Até 9.250 N
Opções especiais Esferas de náilon
Selos integrados
Resistente à corrosão

Destaques de MultiTrac

  • Bucha rígida de aço para minimizar a deflexão, assegurando posicionamento preciso
  • Os trilhos de esferas duplas oferecem uma capacidade de carga dupla
  • O retentor de polímero, resistente ao desgaste e baixo atrito reduz a inércia e os níveis de ruído operacional

Procurar números de peças de rolamentos Multitrac Ball Bushings
back to top