Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os rolamentos Steel Ball Bushing de precisão oferecem grandes avanços em eficiência, produtividade e precisão em relação a rolamentos planos de alto atrito, e trilhos planos. O projeto todo em aço torna a linha de produtos de rolamentos perfeita ara a substituição de rolamentos planos em aplicações de alta temperatura. A construção rígida os torna muito duráveis em comparação com os rolamentos de bucha esférica com componentes de polímero. Quando instalados em um bloco de descanso padrão da Thomson, o rolamento Steel Ball Bushing de precisão pode se alinhar automaticamente até 3° em todas as direções.
Estilo de rolamento | Precisão | Precisã extra | Instrumento | Porta-matriz |
---|---|---|---|---|
Tamanhos (in) | 3/16" - 2" | 3/16" - 2" | 1/8" - 1/4" | 1" - 2" |
Tipos de rolamentos | Aberto Fechado Ajustável |
Fechado | Fechado | Fechado |
Tipos de Bloco de descanso |
Aberto Aberto ajustável Fechado ajustável |
N/A | N/A | N/A |
Capacidades de carga de rolamentos |
Até 5.000 lbf | Até 5.000 lbf | Até 19 lbf | Até 1.100 lbf |
Opções especiais | Esferas de náilon Selos integrados Resistente à corrosão |
Esferas de náilon Selos integrados Resistente à corrosão |
Casado Corrida linear Conjuntos |
Nenhum |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].