Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson oferece uma completa linha de acessórios para nossa extensa coleção de produtos de rolamentos lineares, incluindo anéis internos de pressionar instalados dentro do furo da carcaça, anéis externos que forma o diâmetro externo e vedações externas de dupla ação para carcaças fixas e ajustáveis. As vedações da série ADJ possuem ranhuras radiais em toda a circunferência, para facilitar o ajuste do diâmetro.
Estilo de acessório | Tipo Imperial (pol.) |
---|---|
Tamanhos | 1/4" - 4" |
Tipos de anel retentor | Interno Externo |
Tipos de vedação | Aberto Fechado Ajustável |
Para tipos de rolamentos | RoundWay Bloco de descanso Rolamento de bucha esférica |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].