Skip to content Skip to navigation
Eixo de aço carbono

Eixo de aço carbono

O eixo de aço carbono 60 Case® da Thomson é feito de liga de aço especialmente desenvolvido e de alta qualidade. Quando se trata de eixos lineares, nenhum outro fabricante estabeleceu padrões ou especificações tão altos para o aço bruto usado na produção de eixos lineares. As propriedades químicas do aço são personalizadas para fornecer microestrutura consistente e homogênea e resposta adequada ao processamento térmico. Ao usar o 60 Case da Thomson, você pode ter certeza de que obtém material consistente do eixo ao eixo.

 

ENCONTRE SUA SOLUÇÃO DE EIXO COM RAPIDEZ

EXPERIMENTE A FERRAMENTA SELETORA

Visão geral

What is Carbon Steel?

Comumente conhecido como aço que não é aço inoxidável, o aço carbono é o material de eixo mais usado na automação industrial. É de elevada temperabilidade, o que se presta ao desempenho premium com todos os tipos de rolamentos, especialmente aqueles que usam rolamentos de esferas. O alto teor de carbono de um eixo facilita a usinagem, mas também o coloca em risco de corrosão. Para fornecer resistência à corrosão, a Thomson oferece opções de revestimento (cromo, ARMOLOY™ e óxido preto).

 

  Faixa de
diâmetro
Dureza Opções Material Comprimento Acabamento de superfície Linearidade Opções de revestimento
Eixo de aço carbono 3/16 a 4 pol. (5 a 80 mm) Rockwell C mín. 60 Aço sólido

pré-perfurado (PD)

 

Extremidades planas revestidas com cromo e perfuradas previamente (PDCPPE)

Cromado
Extremidades planas (CPPE)

Encaixe profundo de aço sólido (DC)

Aço carbono 1566

Aleatório até 202 pol.
Máx. de 8 Ra micropolegadas 0,001 pol./pés
 

Cromo


ARMOLOY


Óxido preto

 

  Faixa de
diâmetro
Dureza Opções Material Comprimento Acabamento de superfície Linearidade Opções de revestimento
Eixo de aço carbono 3/16 a 4 pol. (5 a 80 mm) Rockwell C mín. 60 Aço sólido

pré-perfurado (PD)

 

Extremidades planas revestidas com cromo e perfuradas previamente (PDCPPE)

Cromado
Extremidades planas (CPPE)

Encaixe profundo de aço sólido (DC)

Aço carbono 1566

Aleatório até 202 pol.
Máx. de 8 Ra micropolegadas 0,001 pol./pés
 

Cromo


ARMOLOY


Óxido preto

A tecnologia de fabricação de bobina para barra permite o fornecimento de material laminado a quente, resultando em custos mais baixos, flexibilidade de fornecimento, altos níveis de linearidade e dimensionamento controlado antes do endurecimento por indução.

O eixo 60 Case da Thomson é abastecido com furos radiais perfurados e roscados para aceitar um trilho de suporte de eixo contínuo em aço carbono ou alumínio. O suporte contínuo evita a deflexão do eixo quando usado para suportar cargas pesadas ou para longos comprimentos de deslocamento.

A vantagem da Thomson

Há mais de 70 anos, a Thomson produz eixos lineares de precisão para rolamentos lineares Ball Bushing®.

  • Somos um dos únicos fornecedores de componentes de movimento linear que produzem os próprios eixos.
  • Oferecemos a maior variedade de eixos lineares, inclusive em tamanhos incomuns.
  • Oferecemos uma solução completa de movimento linear, e não apenas um componente de um sistema linear.
  • Oferecemos a maior gama de eixos, trilhos de suporte e blocos de suporte do mercado atual, em polegadas e unidades métricas.
  • Otimizamos continuamente nossos processos no intuito de garantir um desempenho ótimo e vida útil estendida do rolamento.
  • Anualmente, realizamos milhares de horas de testes laboratoriais, avaliando continuamente nossos produtos.

Embora todos os eixos possam parecer iguais a um olhar superficial destreinado, existem significativas diferenças de desempenho devido aos padrões selecionados pelo fabricante e aos processos de fabricação utilizados para alcançar esses padrões. O 60 Case da Thomson foi desenvolvido e é continuamente aprimorado devido ao nosso objetivo de fornecer um acabamento consistente, circularidade, linearidade, cementação da caixa de cilindricidade e profundidade em todos os eixos para as demandas de um rolamento linear. Diferentemente dos eixos comuns, o eixo 60 Case da Thomson é fabricado segundo os mais elevados padrões de qualidade em uma instalação certificada pelo padrão ISO 9000:2000. Nossas técnicas têm sido continuamente aprimoradas com base no conhecimento exclusivo obtido em mais de 70 anos de experiência em fabricação. O uso combinado do eixo 60 Case da Thomson e dos rolamentos Ball Bushing da Thomson garantem a otimização do desempenho e da vida útil do rolamento.

Artigos técnicos

  • Redondo ou quadrado? Qual é o guia linear ideal para sua aplicação

    Os avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?

    Saiba mais
  • Como escolher os trilhos lineares certos para sua aplicação

    Como escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.

    Saiba mais
  • Seleção e aplicação de guias e rolamentos lineares de elemento rotativo

    É necessário especificar o rolamento correto para uma determinada aplicação para economizar tempo e custos excessivos. É importante compreender as vantagens e desvantagens de cada tipo de rolamento para dimensionar e selecionar o rolamento certo para sua aplicação. Este artigo fornecerá uma visão geral dos principais tipos de rolamentos e guias lineares, explicará como especificá-los para aplicações específicas e descreverá como solucionar problemas de aplicações comuns.

    Saiba mais
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top