Skip to content Skip to navigation
Eixo de aço

Eixo de aço

O eixo de aço da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade e são cementados para uso na maioria das aplicações. Nosso eixo de aço é resistente à corrosão e adequado para ambientes úmidos ou para aplicações de lavagem. O eixo de aço é frequentemente usado em aplicações que exigem alta precisão e capacidade de carga, proporcionando vida útil mais longa e manutenção reduzida.

 

 

ENCONTRE SUA SOLUÇÃO DE EIXO COM RAPIDEZ

EXPERIMENTE A FERRAMENTA SELETORA

Visão geral

Destaques do eixo de aço:

  • Disponível em estoque na maioria das opções e tipos de material
  • Feito de liga de aço de alta qualidade, especialmente desenvolvida
  • Indução endurecida com valores Rockwell específicos para o material desejado
  • A profundidade do encaixe é controlada com precisão para uma qualidade consistente
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície máximo de 8 Ra
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica
  • Pode ser cortado no comprimento especificado
  • Abastecido com furos radiais perfurados e roscados para aceitar um trilho de suporte de eixo contínuo
  • Condicionado para ambientes corrosivos

Artigos técnicos

  • Redondo ou quadrado? Qual é o guia linear ideal para sua aplicação

    Os avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?

    Saiba mais
  • Como escolher os trilhos lineares certos para sua aplicação

    Como escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.

    Saiba mais
  • Seleção e aplicação de guias e rolamentos lineares de elemento rotativo

    É necessário especificar o rolamento correto para uma determinada aplicação para economizar tempo e custos excessivos. É importante compreender as vantagens e desvantagens de cada tipo de rolamento para dimensionar e selecionar o rolamento certo para sua aplicação. Este artigo fornecerá uma visão geral dos principais tipos de rolamentos e guias lineares, explicará como especificá-los para aplicações específicas e descreverá como solucionar problemas de aplicações comuns.

    Saiba mais
back to top