Skip to content Skip to navigation
Bloco de suporte de eixo

Bloco de Suporte de Eixo

Os blocos de suporte de eixo são usados para suporte nas extremidades ou intermitente onde as cargas sejam leves e uma ligeira deflexão do eixo não seja problema.  Ao contrário dos trilhos de suporte de eixo, os blocos não permitem a passagem longitudinal de rolamentos de buchas esféricas do tipo aberto.  Os blocos de suporte de eixo permitem que os eixos sejam presos por grampos, do tipo SB e elimina a necessidade de se parafusos para manter a posição do eixo.  Sugere-se o uso de cunhas em aplicações de alta precisão, para eliminar o efeito das variações na superfície da base ou de tolerâncias de fabricação entre suportes.

Visão geral

Especificações do bloco de suporte do eixo

Estilo de bloco de apoio Tipo Imperial (pol.) Tipo métrico (mm)
Tamanhos 0,25" - 2" 8 mm - 40 mm
Tipos de apoio Padrão
Perfil baixo
Com flange
Padrão
Perfil baixo
Materiais de apoio Alumínio
Ferro maleável
Alumínio
Ferro maleável

Destaques de blocos de apoio

  • Os blocos de suporte de eixo permitem que os eixos sejam presos por grampos, do tipo SB e elimina a necessidade de se parafusos etc. para manter a posição do eixo
  • Os blocos de eixo do tipo ASB, fabricados com alumínio extrudado de alta resistência, oferece suporte nas extremidades ou intermitente em aplicações em que as cargas são projetadas com a borda de referência em um lado da base
  • Os blocos de suporte do tipo FSB com flange permitem montagem perpendicular sem a necessidade de suportes adaptadores especiais
back to top