O eixo Thomson RoundRail é fabricado em uma instalação com certificação ISO 9001:2015 seguindo os mais altos padrões de qualidade, visando trazer as melhores opções do mercado em termos de dureza e profundidade da caixa, acabamento da superfície, circularidade, linearidade e cilindricidade. A Thomson oferece a maior variedade de eixos de rolamento da indústria, garantindo desempenho ideal, mínima manutenção e longa vida útil.
Há mais de 70 anos, a Thomson produz eixos lineares de precisão para Rolamentos Linear Ball Bushing® e para outras aplicações.
Embora todos os eixos de rolamento possam parecer iguais a um olhar superficial destreinado, existem significativas diferenças de desempenho devido aos padrões selecionados pelo fabricante e aos processos de fabricação utilizados para alcançar esses padrões. O Thomson 60 Case®, nosso eixo mais conhecido, foi desenvolvido e é continuamente aprimorado graças ao nosso propósito de oferecer uma superfície de percurso interno ideal para as altas demandas dos rolamentos lineares. Para atingir esse objetivo, nosso foco é trazer consistência em termos de acabamento, circularidade, linearidade, cilindricidade, dureza e profundidade da caixa em todos os eixos. Diferentemente dos eixos de rolamento comuns, os eixos Thomson 60 Case LinearRace® são fabricados segundo os mais elevados padrões de qualidade em uma instalação certificada pelo padrão ISO 9001:2015. Nossas técnicas têm sido continuamente aprimoradas com base no conhecimento exclusivo obtido em décadas de experiência em fabricação. O uso combinado do eixo Thomson 60 Case e dos Rolamentos Thomson Linear Ball Bushing garantem a otimização do desempenho e da vida útil do rolamento.
Os eixos de rolamento Thomson requerem uma montagem adequada para serem usados como guias lineares. A Thomson oferece uma seleção completa de suportes de eixo para simplificar esse processo.
Ao especificar guias lineares para suas aplicações, você tem opções de dois tipos: trilho guia quadrado (perfil) e guias circulares (eixo). Sua aplicação é o que determina qual tipo de guia linear deve ser usada.
O trilho guia quadrado é bastante adequado para aplicações com grande carga que requerem boa rigidez e alta precisão. Essas guias lineares alcançam o alto desempenho graças à precisa retificação das trilhas de esferas no trilho, que têm grande conformidade com as esferas. A aplicação clássica dos rolamentos perfilados é para a indústria de ferramentas para máquinas, onde capacidade de carga, rigidez e precisão são essenciais. As guias circulares oferecem diversas vantagens por si só, incluindo a capacidade de operação contínua quando montadas em superfícies irregulares ou utilizadas em movimentos verticais com cargas pesadas.
Para ver uma análise mais detalhada da escolha entre guias lineares quadradas ou circulares, clique aqui.