Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria

Chociaż wały do łożysk mogą się wydawać z zewnątrz takie same, istnieją znaczne różnice w wydajności ze względu na wybrane standardy producenta i procesy produkcyjne zastosowane do ich osiągnięcia.

Okrągłość

Okrągłość wału jest istotna dla zastosowań liniowych , takich jak wrzeciona i prowadnice prętowe, gdzie dokładność, żywotność lub precyzja są kluczowe. Okrągłość zapewnia równomierny rozkład obciążeń łożysk dla zmaksymalizowania żywotności łożysk, większej długotrwałości przesuwu i lepszej dokładności pozycjonowania.

Okrągłe wały mogą być mylące dla oka i wyglądać jakkolwiek, lecz nie okrągło, w przypadku prawidłowej oceny przy użyciu precyzyjnych technik obróbki.

Dwa rysunki wałów o różnych tolerancjach okrągłości

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni jest kluczowym czynnikiem wpływającym na długotrwałość i płynność ruchu, opór tarcia oraz poziomy obciążenia. Wiodący w przemyśle poziom wykończenia powierzchni wynosi maksimum 8 Ra. Doskonałe wykończenie i twardość powierzchni maksymalizują wydajność i żywotność łożysk liniowych, uszczelek wału i ogólny wygląd.

Powiększony widok kuli łożyskowej na różnych powierzchniach

Prostość

Prostoliniowość jest najważniejszym parametrem dla dokładności pozycjonowania układu prowadnic liniowych. Poniższy rysunek przedstawia typową metodę pomiaru prostoliniowości. Wał podparty w dwóch punktach 0,2 raza długości od końców jest obracany i rejestrowane jest całkowite wskazywane odchylenie. Należy uważać, gdyż nawet wał wyprodukowany jako prosty może ulec wygięciu podczas przenoszenia lub obróbki materiału. Przed instalacją może być wymagana pielęgnacja lub przywrócenie prostoliniowości wału.

Kontrola prostoliniowości przy użyciu czujników zegarowych

Cylindryczność

Cylindryczność jest miarą stopnia zgodności powierzchni zewnętrznej (średnicy wzdłuż długości wału) z rzeczywistym walcem. Prawdziwa zgodność (wysoka cylindryczność) zapewnia korzyści w postaci okrągłości, średnicy i prostoliniowości na całej długości wału lub powierzchni roboczej, a nie tylko w określonym miejscu. Zapewnia to równomierny rozkład obciążeń łożysk, zwiększa obciążalność w obszarze roboczym łożyska, maksymalizuje żywotność łożysk i zwiększa długotrwałość ruchu.

Stożek

Stożek jest częścią cylindryczności. W zastosowaniach łożysk liniowych stożek może powodować wyższe obciążenie jednej części łożyska liniowego niż drugiej. Może to skutkować dramatycznym obniżeniem żywotności lub obciążalności. Gdy stożek rośnie, kule wchodzą i wychodzą ze stanu obciążenia wstępnego, powodując przedwczesne zużycie oraz skrócenie żywotności.

Powiększone przedstawienie obciążenia stożka i kuli

back to top