Skip to content Skip to navigation

Konserwacja

Dostarczane łożyska Ball Bushing® firmy Thomson zabezpieczone są olejem antykorozyjnym (o ile nie określono inaczej). Olej antykorozyjny nie jest środkiem smarnym odpowiednim do pracy łożyska. Przed montażem należy nasmarować łożyska niewielką ilością smaru lub oleju, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Wybór środka smarnego zależy od wielu czynników. Niektóre wytyczne zostały podane niżej.

Zastosowania ogólne — smar EP2 (klasa NLGI 2 do skrajnych ciśnień)
Zastosowania klasy spożywczej — Linear Lube firmy Thomson (syntetyczny smar na bazie teflonu)

Częstotliwość smarowania zależy od następujących czynników:
  • Cykl pracy
  • Środowisko
  • Poziom zanieczyszczenia
  • Jako minimum co rok lub 100 km ruchu

Sposób smarowania

back to top