Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Numery części 1VA wykorzystują łożyska FluoroNyliner Bushing zamiast Super Smart Ball Bushing Bearing. Łożyska FluoroNyliner są łożyskami ślizgowymi bez elementów w obiegu. Ponieważ nie zawierają elementów tocznych, mogą wykorzystywać wał ze stali nierdzewnej dla lepszej odporności na korozję. Do przemieszczenia obciążenia będzie wymagana większa siła pchająca w porównaniu z podobnym zespołem z łożyskiem kulkowym.

Właściwości FluoroNyliner:
  • Wykonane z elementów z zaawansowanych polimerów
  • Praktycznie niewrażliwe na niekorzystne środowiska, takie jak spłukiwanie wodą i zakłócenia magnetyczne
  • Mogą być używane w zastosowaniach o ruchu liniowym i obrotowym (łożyska tulejowe nie są odpowiednie do ruchu obrotowego)
  • Działają w temperaturach od -240°C (-400°F) do 270°C (550°F)
  • Wymiary imperialne
  • Czarne zespoły łożyskowe i podpora szyny
  • Otwory montażowe w zespole łożyskowym i podporze szyny na wskroś
Elementy:
  • (2) Łożyska FluoroNyliner w obu:
    • (2) Pojedyncze zespoły łożyskowe
    • (1) Podwójny zespół łożyskowy
  • (1) Zespół podporowy, wykorzystujący wał ze stali nierdzewnej w obu:
    • (1) Zespół wału i szyny
    • (1) Wał i (2) bloki wsporcze końców

1VA. Na powyższym zdjęciu po lewej stronie przedstawiono opcję z dwoma pojedynczymi zespołami łożyskowymi, a po prawej — z jednym podwójnym blokiem łożyskowym.

back to top