Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Śruby pociągowe

Śruby pociągowe

Nasze standardowe śruby pociągowe są dostępne w średnicach od 6 mm (0,2 cala) do 50 mm (2 cali). Możemy wykonać niektóre rozmiary specjalne do średnicy 1,2 mm (0,05 cala). Standardowy zakres skoku od 0,3 mm (0,01 cala) do ponad 50 mm (2 cali). Możemy dostarczyć skok będący 3,5-krotnością średnicy.

Nasze śruby są wykonywane głównie ze stali nierdzewnej serii 300, chociaż oferujemy niektóre rozmiary ze stali niskowęglowej. Śruby ze stali niskowęglowej są stosowane głównie z nakrętkami z brązu.

Klasy dokładności skoku:
  • SRA = 0,010 cala/stopa lub 250 mm / 300 mm
  • SPR = 0,003 cala/stopa lub 75 mm / 300 mm

Możemy dostarczyć śruby pociągowe z powłoką PTFE, warstwą stałego środka smarnego na śrubie, która poprawia smarowność zespołu śruby bez smaru.
back to top