Skip to content Skip to navigation

Wymiarowanie

Prędkość krytyczna nakrętki kulowej (maksymalne obroty)
Prędkość krytyczna nakrętki kulowej (lub maksymalne obroty wału wewnątrz nakrętki) jest ograniczona przez budowę nakrętki i jest funkcją prędkości kul łożyskowych. Przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej nakrętki kulowej może doprowadzić do trwałego uszkodzenia elementów obiegu kul. Kule łożyskowe mogą rozerwać lub zablokować system powrotu. W takim przypadku dojdzie do całkowitej awarii zespołu. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej nakrętki kulowej.

Obliczanie
Ograniczenie obrotów nakrętki kulowej z uwagi na prędkość kul łożyskowych jest często wyrażane w postaci liczby DN. Znając liczbę DN nakrętki, maksymalne obroty można obliczyć z następującego wzoru:

n = DN/d0

gdzie
n = prędkość obrotowa wału [obr./min]
d0 = średnica znamionowa wału [cale lub mm]
DN = Prędkość znamionowa nakrętki [cale-obr./min lub mm-obr./min]

Obliczanie DN jest mniej dokładne przy zbliżaniu się do mniejszych średnic śruby i może dawać nierealistyczne wyniki. W przypadku prędkości powyżej 4500 obr./min zalecane jest szczegółowo opracowane równanie.

Niektóre typowe wartości DN dla szeregu konstrukcji powrotu kul wynoszą:
  • 76 200 mm-obr./min (3000 cali-obr./min) dla standardowych systemów powrotu zewnętrznego
  • 133 300 mm-obr./min (5250 cali-obr./min) dla systemów powrotu zewnętrznego ze stałymi deflektorami
  • 140 000 mm-obr./min (5510 cali-obr./min) dla konstrukcji z przenoszeniem wewnętrznym
Aby potwierdzić wartości, należy skorzystać ze specyfikacji produktów. Niektóre produkty mają podane po prostu maksymalne obroty zamiast wartości DN.
back to top