Skip to content Skip to navigation

Instrukcje montażu

Jeśli śruba i nakrętka są zamawiane oddzielnie, nakrętka będzie musiała być zamontowana na śrubie. Wykonuje się to zwykle po obróbce końcówek w celu założenia łożysk podporowych.

Jak przenieść nakrętkę na śrubę


Przenoszenie nakrętki kulowej na śrubę

Ponieważ kule w nakrętce kulowej nie są podtrzymywane, nakrętki kulowe są dostarczane na trzpieniu. Aby przenieść nakrętkę kulową na śrubę, należy postępować w następujący sposób:

1. Usunąć element ustalający nakrętki kulowej z trzpienia. Trzymać koniec trzpienia mocno przy końcu śruby. Sprawdzić, czy koniec trzpienia jest wycentrowany względem końca wału śruby.

Etap 1

2. Zsunąć nakrętkę kulową z trzpienia na wał śruby. Używając lekkiego nacisku, popchnąć nakrętkę w stronę śruby i obrócić ją, aż kule wpadną w gwint śruby w wyczuwalny sposób. Następnie kontynuować obracanie nakrętki na śrubie.

Etap 2

3. Usunąć trzpień.

Etap 3

W celu przeniesienia nakrętki kulowej do trzpienia należy odwrócić kolejność.

UWAGA: Gdy obróbka końcowa uniemożliwia ustawienie trzpienia obok rowków wału, należy owinąć obrabianą część taśmą do znamionowej średnicy zewnętrznej trzpienia. Taśma umożliwi nakrętce kulowej ślizganie się po obrobionym obszarze bez wpadania kul w obrobione nierówności wału.

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć ześlizgnięcia się nakrętki kulowej z końca wału śruby podczas montażu i przenoszenia. Można wykonać tymczasowe ograniczniki, owijając taśmę wokół rowków wału na każdym końcu. Po prawidłowym zamontowaniu zespołu śruby kulowej należy pamiętać o usunięciu taśmy i ewentualnych pozostałości kleju.

back to top