Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Movopart

Urządzenia Movopart mogą być stosowane w całkowicie lub częściowo obsługiwanych zastosowaniach. Mają układ uszczelniający z opaska osłonową ze stali nierdzewnej chroniący elementy wewnętrzne. Urządzenia Movopart są dostępne w długościach do 12 m

Dostępne kombinacje

Układ ruchu liniowego Movopart jest dostępny z dwoma różnymi układami napędowymi i dwoma różnymi układami prowadnic. Zapewnia to łącznie cztery możliwe kombinacje pozwalające umożliwiające dobór właściwej z nich do wymagań określonego zastosowania.

Przykład wersji

Movopart jest dostępny w czterech wymiarach:
  • M50
    • Skok do 5 m
    • Obciążenia do 400 N
  • M55
    • Skok do 7 m
    • Obciążenia do 1000 N
  • M75
    • Skok do 12 m
    • Obciążenia do 3000 N
  • M100
    • Skok do 12 m
    • Obciążenia do 7500 N
Prędkości ruchu do 5 m/s przy napędzie pasowym.

back to top