Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów



wybór precyzyjnych kul łożyskowych

Precyzyjne kule firmy Thomson

Firma Thomson ma ponad 60 lat doświadczenia jako lider w dostarczaniu standardowych precyzyjnych kul, precyzyjnych łożysk kulkowych oraz wyjątkowych kul ze stali nierdzewnej do określonych zastosowań. Dlaczego precyzyjne kule firmy Thomson? Z trzech powodów: nasz szeroki wybór typów precyzyjnych kul, nasze technologie precyzyjnych łożysk kulkowych oraz nasze wysokiej jakości materiały kul ze stali nierdzewnej.

Typy precyzyjnych kul firmy Thomson obejmują:

  • Charakterystyczne kształty precyzyjnych kul, włącznie z płaskimi, ciętymi ukośnie, stożkowymi i kołkowymi, stosowanymi zwykle jako hartowane narzędzia do polerowania i kształtowania.
  • Rozwiązanie wierconych kul łożyskowych w pełnym zakresie wymiarów, głębokości otworów (również na wskroś), średnic i materiałów.
  • Powlekane precyzyjne kule ze stali nierdzewnej dla wzmocnienia określonych właściwości fizycznych, takich jak twardość, odporność na korozję, tłumienie hałasu i właściwości elektryczne.
  • Drążone precyzyjne kule są najbardziej potrzebne w zastosowaniach, w których krytyczna jest wrażliwość na wagę.

Typy precyzyjnych kul łożyskowych i technologii kul ze stali nierdzewnej firmy Thomson zwiększających naszą jakość obejmują:

  • Akredytowane laboratorium kalibracyjne A2LA oferuje efektywne, wydajne i dokładne kalibracje zapewniające regularność kształtu naszych precyzyjnych kul.
  • Specjalną wartość dodana w naszych podzespołach obejmującą ofertę rozwiązań całkowicie ze stali nierdzewnej. Mamy szerokie możliwości w zakresie własnego oprzyrządowania i oferujemy szybkie tworzenie prototypów kul ze stali nierdzewnej.
  • Przenoszenie kul ze stali nierdzewnej jest zwykle stosowane w celu wspomagania transportu różnych elementów i można je napotkać w systemach transportu materiałów.
  • Wszystkie precyzyjne kule i kule ze stali nierdzewnej są objęte gwarancją spełnienia lub przekroczenia norm American Bearing Manufacturers Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Łożysk) (norma ANSI/ABMA 10-1989).
  • Certyfikacja QA-9000 i rejestracja ISO 9002.

Typy materiałów precyzyjnych kul firmy Thomson (najpopularniejsze):

  • Kule z odgazowanej próżniowo chromowej stali nierdzewnej (AISI E52100) mają dokładne wykończenie powierzchni oraz wysoką twardość i obciążalność — doskonałe z materiału topionego próżniowo elektrodą topliwą.
  • Kula ze stali nierdzewnej (typ AISI 440C) oferuje najlepszą twardość i wykończenie powierzchni i jest dostępna w wykonaniu z materiałów dwukrotnie topionych próżniowo.
  • Kule ze stali nierdzewnej (typ AISI 302/316) mają równomierną twardość bez wyżarzania (mierzoną na równoległych powierzchniach płaskich) wynoszącą zwykle „C” 25 do 39† w skali Rockwella. Dostępna jest twardość z wyżarzaniem „B” 75 do 90† w skali Rockwella.
back to top