Liniowa Prowadnica Szynowa

Gdy zastosowanie wymaga precyzyjnego ruchu liniowego – niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację istniejącego systemu, czy element nowego projektu – zespoły liniowych prowadnic szynowych z wózkiem firmy Thomson są optymalnym wyborem.

Co wyróżnia liniowe prowadnice szynowe firmy Thomson?

Pełna oferta zespołów liniowych prowadnic szynowych z wózkiem firmy Thomson obejmuje szeroki asortyment produktów o różnych stylach, rozmiarach i unikalnych cechach, produkowanych w standardowych wymiarach przemysłowych.

 

Asortyment liniowych prowadnic szynowych firmy Thomson obejmuje następujące produkty:


Toczna liniowa prowadnica szynowa serii 500
Sztywność osiąga się dzięki zastosowaniu odpowiednika schematu łożyskowania typu „tył do tyłu” uzupełnionego specjalnymi wałeczkami, których wypukły kształt zapobiega obciążeniu krawędzi wałeczka w przypadku niewspółosiowości. Powoduje to mniejsze odkształcenie sprężyste przy wzroście obciążenia w porównaniu z wózkiem z kulkami lub schematem łożyskowania typu „przód do przodu”. Kulka zapewnia pojedynczy punkt styku, natomiast wałeczek ma znacznie większy obszar styku na linii. Skutkuje to znacznie większą obciążalnością i mniejszym zużyciem przy minimalnym tarciu tocznym.


Kulkowa liniowa prowadnica szynowa serii 500
Szyna prowadząca wykonana jest z wysokiej jakości stali łożyskowej. Prawie wszystkie wózki, szyna i elementy toczne hartowane są na wskroś. Zaślepka wykonana jest z wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym z uszczelką z gumy nitrylowej.


Liniowe prowadnice szynowe profilowane serii 400
Ta szyna prowadząca jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których koszty odgrywają istotną rolę. Zaprojektowano ją jako bezpośredni zamiennik, którego obwiednia i schemat otworów są zgodne ze standardami branżowymi. Zarówno w przypadku wózka z koszykiem, jak i bez koszyka wykorzystywana jest szyna o takiej samej konstrukcji. Umożliwia to efektywne wykorzystywanie zapasów, ponieważ wystarczy mieć na składzie tylko jeden typ szyn pasujący do obu typów wózków.


Prowadnica liniowa MicroGuide®
Ten miniaturowy system prowadzący ze stali nierdzewnej zapewnia odporność korozyjną w niektórych zastosowaniach w pomieszczeniach higienicznie czystych oraz w warunkach zmywania. Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku z dwiema bieżniami w modelu MicroGuide umożliwia zastosowanie jako pojedyncza szyna. Idealnie sprawdza się również w przypadku, gdy wymagana jest kompaktowa konstrukcja urządzeń do produkcji półprzewodników oraz medycznych urządzeń diagnostycznych.


Prowadnice liniowe serii T
Lekka, elastyczna i bardziej podatna alternatywa szyn profilowanych wykonanych w całości ze stali. Ten wysokiej jakości produkt ze stopu aluminium lotniczego z płytami nośnymi oraz ścieżkami kulek ze stali hartowanej jest idealnym wyborem w przypadku zastosowań wymagających mniejszej bezwładności masy. W tym aluminiowym systemie prowadzącym zastosowano wkłady ze stali hartowanej w wózkach i szynie, aby zapewnić lekkie rozwiązanie do krytycznych zastosowań o dużej wydajności.

Kwadratowa czy okrągła: która liniowa prowadnica szynowa najlepiej nadaje się do Twojego zastosowania?

Określając specyfikację prowadnic liniowych do wymaganych zastosowań, dostępne są do wyboru dwa typy prowadnic szynowych: kwadratowa (profilowana) i okrągła (zespół wałów). Od zastosowania zależy, który typ liniowej prowadnicy szynowej należy zastosować.

Kwadratowa prowadnica szynowa dobrze sprawdza się w zastosowaniach związanych z dużym obciążeniem, które wymagają dużej sztywności i dokładności. Te liniowe prowadnice szynowe zawdzięczają swoja wydajność precyzyjnie szlifowanym bieżniom łożyska kulkowego w szynie, których ułożenie jest dobrze dopasowane do kulek. Klasycznym zastosowaniem profilowanych łożysk szynowych jest przemysł obrabiarkowy, w którym najważniejsze są obciążalność, sztywność i dokładność. Okrągłe prowadnice szynowe mają kilka wyjątkowych zalet, w tym możliwość płynnej pracy po zamontowaniu na niedoskonałych powierzchniach lub zastosowanie na potrzeby ruchów pionowych z dużymi obciążeniami.

Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę dotyczącą wyboru kwadratowych lub okrągłych liniowych prowadnic szynowych, kliknij tutaj.

Technologia szyny: okrągła czy kwadratowa

Smarowanie szyny liniowej

SZKOLENIE DOTYCZĄCE LINIOWYCH PROWADNIC SZYNOWYCH

KONSTRUKCJA I TEORIA

Prowadnice liniowe z kwadratową szyną używane są od dziesięcioleci. Pierwotnie zaprojektowano je na potrzeby przemysłu obrabiarek, zastępując zintegrowane wózki i prowadnice, a ze względu na opływową konstrukcję (niski profil) są często wybierane, gdy ważna jest estetyka.

CZYTAJ DALEJ
SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Linia szyn profilowanych firmy Thomson obejmuje następujące rodziny:

  • Seria toczna 500
  • Seria kulkowa 500
  • Seria 400
  • AccuMini
  • MicroGuide®
  • T-Seria

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji na temat unikalnych cech każdej rodziny.

CZYTAJ DALEJ
INSTRUKCJA MONTAŻU

Łożyska szyn profilowanych zwykle montuje się do konstrukcji z natury sztywniejszych niż szyna. Z tego powodu łożyska mają tendencję do przyjmowania konturu powierzchni, do których są przymocowane, przez ugięcie łożyska. Kiedy na łożysko, zwłaszcza naprężone, zostanie nałożone ugięcie, powstają siły wypadkowe. Siły te przenoszone są na elementy toczne i bieżnie, potencjalnie powodując wzrost tarcia systemu i zmniejszenie rozkładu sił, precyzji i trwałości układu.

UWAGA: Wszystkie tolerancje montażowe powinny obejmować podstawę szyny do środka górnej części wózka (H) oraz od krawędzi odniesienia szyny do krawędzi odniesienia wózka (A). W związku z tym łożysko o niższej klasie dokładności może wymagać dokładniejszego montażu. Podstawa szyny do środka górnej krawędzi wózka (H) Krawędź odniesienia szyny do krawędzi odniesienia wózka (A)

Podstawa szyny do środka górnej części wózka (H)

Krawędź odniesienia do krawędzi odniesienia wózka (A)

CZYTAJ DALEJ
KONSERWACJA

Szyna profilowana wymaga do prawidłowego działania niewielkiej ilości smaru lub oleju. Sugerowane smary do różnych zastosowań:

Zastosowania ogólne

  • Smar klasy NLGI 2
  • Większe obciążenia
  • Smar EP2 (klasa NLGI 2 do skrajnych ciśnień)
  • Wysoka prędkość
  • Olej
  • Zastosowania żywnościowe
  • Linear Lube firmy Thomson (syntetyczny smar na bazie teflonu)
CZYTAJ DALEJ