Skip to content Skip to navigation
System prowadnicy liniowej FluoroNyliner z wspornikiem zakończenia

System prowadnicy liniowej FluoroNyliner z wspornikiem zakończenia

Łożyska serii FluoroNyliner firmy Thomson wykonane są z najbardziej zaawansowanych polimerów.  Prowadnice liniowe FluoroNyliner są praktycznie odporne na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak spłukiwanie wodą czy zakłócenia magnetyczne.  Prowadnice liniowe FluoroNyliner posiadają certyfikat zgodności ze specyfikacją Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków pod względem odporności na zanieczyszczenia i mogą być stosowane w temperaturze od -270 °C do 270 °C.

Prowadnice liniowe FluoroNyliner 1Vx z wspornikiem zakończenia dostępne są w trzech wariantach:

z pojedynczym wspornikiem zakończenia 1BVA (dwa pojedyncze lub jedno podwójne łożysko dzielone)
z podwójnym wspornikiem zakończenia 1VB (dwa pojedyncze lub dwa podwójne łożyska dzielone)
z podwójnym wpornikiem zakończenia 1VC (ze stolikiem, dwoma podwójnymi lub czterema pojedynczymi łożyskami dzielonymi
)

Przegląd

Najważniejsze cechy produktów FluoroNyliner 1Vx

  • Dostępne średnice: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 i 1-1/2 cala
  • Bloki wsporników zakończeń wału 60 Case LinearRace z lekkiego aluminium lub sztywnego żelaza
  • Dla większej stabilności lub kompensacji sił momentu obrotowego w systemach liniowych
  • Do zastosowań wymagających podparcia na końcach przy łączeniu dwóch elementów
Wspornik zakończenia pojedynczy 1VA

  • 2 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner lub
  • 1 - łożysko dzielone samonastawne FluoroNyliner
  • 1 - wał 60 Case LinearRace ze stali szlachetnej
  • 2 - wsporniki zakończenia wału
  
Wspornik zakończenia podwójny 1VB

  • 4 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner lub
  • 2 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner
  • 2 - wały 60 Case LinearRace ze stali szlachetnej
  • 4 - wsporniki zakończenia do wału
    
Wspornik zakończenia podwójny 1VC z pokrywą stolikową

  • 4 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner lub
  • 2 - łożyska dzielone samonastawne FluoroNyliner
  • 2 - wały 60 Case Linear Race ze stali szlachetnej
  • 4 - wsporniki zakończenia do wału
  • 1 - montowana pokrywa stolikowa z częścią roboczą i otworami montożowymi na mechanizm śrubowo-toczny
Znajdź produkt

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top