Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Łożyska serii FluoroNyliner firmy Thomson wykonane są z najbardziej zaawansowanych polimerów. Prowadnice liniowe FluoroNyliner są praktycznie odporne na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak spłukiwanie wodą czy zakłócenia magnetyczne. Prowadnice liniowe FluoroNyliner posiadają certyfikat zgodności ze specyfikacją Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków pod względem odporności na zanieczyszczenia i mogą być stosowane w temperaturze od -270 °C do 270 °C.
Prowadnice liniowe FluoroNyliner 1Vx z wspornikiem stałym dostępne są w trzech wariantach:
z pojedynczym wspornikiem stałym 1VA (dwa pojedyncze lub jedno podwójne łożysko dzielone)
z podwójnym wspornikiem stałym 1VB (cztery pojedyncze lub dwa podwójne łożyska dzielone)
z podwójnym wspornikiem stałym 1VC (z pokrywą stolikową, czterema pojedynczymi lub dwoma podwójnymi łożyskami dzielonymi)
Single race linear guide products
These units have a single 60 Case shaft along with a pre-installed single or twin bearing option for easy installation
Dual-shaft, 4-bearing linear guide products
These units have two pre-aligned 60 Case shafts and a 4-bearing carriage for maximum (multidirectional) loading characteristics with minimal shaft deflection
The shaft length of the Roundrail assembly.
The carriage type of the Roundrail assembly.
The nominal diameter of the shaft(s).
The maximum dynamic load of the Roundrail assembly.
Standard
One single round shaft
Dual Shaft
2 parallel shafts connected by an aluminum extrusion
Example:
Twin Shaft Web
2 Parallel shafts connected by a steel web.
Example:
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceRoundrail Linear Guides - 1VA (Inch, Continuous Support) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].