8140-448-001 - Produkt zastąpiony

Produkt 8140-448-001 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN3258.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8140-448-001
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 4.000 in X 1.000 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Deflektor, 85758 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 4,000 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9564
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 53,50 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 381 471 N (85 758 lbf)
Obciążenie, statyczne 2 121 668 N (476 970 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?