SBN3258

SBN3258
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 4.000 in X 1.000 in, Okrągłe, , Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Wielokrotny obieg, 85758 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$3958.10 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 4,000 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SBN
Numer części śruby SRT3262
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 53,50 lbs
Funkcji bezpieczeństwa Deflektor kulowy i gwint bezpieczeństwa

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 381 471 N (85 758 lbf)
Obciążenie, statyczne 2 121 668 N (476 970 lbf)
Moment obrotowy 0,1770 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?