8103-448-018 - Produkt zastąpiony

Produkt 8103-448-018 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN9574.

8103-448-018
8103-448-018

Ball Nut Only, Precision Style, MV0308, 0.375 in X 0.125 in, Non-Preloaded, RH, Steel, 170 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
Ball Bearing Diameter0.078 in
Diameter, Nominal Screw0.375 in
travel per shaft rev0.125 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
Model CodeMV0308 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.13 lb
WiperNot available 

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Load, Dynamic170 lbf
Load, Static, Maximum1600 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²
Torque to Raise 1 lb0.35 oz-in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?