SBN9574

SBN9574
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.375 in X 0.125 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Pojedynczy obieg, 136 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$160.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,375 in
Skok gwintu 0,125 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki SBN
Numer części śruby SRT7538
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,13 lbs
Funkcji bezpieczeństwa BSN.SafetyFeatureType.

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 605 N (136 lbf)
Obciążenie, statyczne 6 294 N (1 415 lbf)
Moment obrotowy 0,0220 in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?