7833614 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833614 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833596.

7833614
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy do dużych obciążeń, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 88.00 mm (3.465 in)
    B 106.00 mm (4.173 in)
    C 80.00 mm (3.150 in)
    D 70.00 mm (2.756 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 60.00 mm (2.362 in)
    G 32.00 mm (1.260 in)
    H 72.00 mm (2.835 in)
    K 58.00 mm (2.283 in)
    N 6x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 4x M5 THD, x 10 Dp
    S 115.00 mm (4.528 in)
    T 81.00 mm (3.189 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 58.00 mm (2.283 in)
    X 5.00 mm (0.197 in)
    Y 30.00 mm (1.181 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M20 x 1
    Masa całkowita 1,900 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 21 966 N (4 938 lbf)
    Axial Capacity 21 966 N (4 938 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?