7833596

7833596
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy do dużych obciążeń, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1599.60 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 3.4650
    B 4.1730
    C 3.1500
    D 2.7560
    D3 20.0000
    E 0.5910
    F 2.3620
    G 1.2600
    H 2.8350
    K 2.2830
    N 6x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 4x M5 THD, x .394 Dp
    S 4.5280
    T 3.1890
    TH M20x1
    U (Min) 0.6686
    U (Max) 0.6693
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 2.2830
    X 0.1970
    Y 1.1810

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 4,20 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 21 965 N (4 938 lbf)
    Axial Capacity 26 574 N (5 974 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?