7833415 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833415 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833389.

7833415
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 14.00 mm (0.551 in)
    F 24.00 mm (0.945 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    S 50.00 mm (1.969 in)
    T 20.00 mm (0.787 in)
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 16.35 mm (0.644 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 23.90 mm (0.941 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,700 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?