7833389

7833389
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$215.96 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 3.1500
    B 3.8580
    C 3.1100
    D (Min) 2.4792
    D (Max) 2.4799
    D3 25.0000
    E 0.5510
    F 0.9450
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 1.9690
    T 0.7870
    U (Max) 0.7870
    V (Min) 0.9837
    V (Max) 0.9841
    W 0.6440
    X 0.0530
    Y 0.9410