7833412 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833412 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833385.

7833412
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 0.500 in, 12 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 42.00 mm (1.654 in)
    B 52.00 mm (2.047 in)
    C 42.00 mm (1.654 in)
    D 34.00 mm (1.339 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 15.00 mm (0.591 in)
    N 4x 4.5 dia Thru, 8.0 C-Bore x
    S 26.00 mm (1.024 in)
    T 11.00 mm (0.433 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 9.15 mm (0.360 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 9.60 mm (0.378 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,200 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?