7833385

7833385
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 0.631 in, 16 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$158.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.6540
    B 2.0470
    C 1.6540
    D (Min) 1.3376
    D (Max) 1.3382
    D3 10.0000
    E 0.2760
    F 0.5910
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    S 1.0240
    T 0.4330
    U (Max) 0.3150
    V (Min) 0.3932
    V (Max) 0.3935
    W 0.3600
    X 0.0450
    Y 0.3780