7833411 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833411 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833384.

7833411
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 0.500 in, 10 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 43.00 mm (1.693 in)
    C 35.00 mm (1.378 in)
    D 28.00 mm (1.102 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 12.00 mm (0.472 in)
    N 4x 3.4 Thru, 6.5 C-Bore x 4.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,100 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?