7833384

7833384
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 0.500 in, 12 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$147.26 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.3780
    B 1.6930
    C 1.3780
    D (Min) 1.1016
    D (Max) 1.1021
    D3 8.0000
    E 0.2760
    F 0.4720
    N 4x .134 Thru, .256 C-Bore x .1
    S 0.9840
    T 0.3940
    U (Max) 0.2360
    V (Min) 0.3145
    V (Max) 0.3148
    W 0.3110
    X 0.0350
    Y 0.2990

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,20 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?