7833409 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833409 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833382.

7833409
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D2 60.00 mm (2.362 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 27.00 mm (1.063 in)
    F 57.00 mm (2.244 in)
    N 4x 9.0 Thru, 15.0 C-Bore x 13.
    Q 74.00 mm (2.913 in)
    S 106.00 mm (4.173 in)
    T 76.00 mm (2.992 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 56.00 mm (2.205 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M25 x 1.5
    Masa całkowita 1,600 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 6 952 N (1 563 lbf)
    Axial Capacity 6 952 N (1 563 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?