7833382

7833382
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$629.71 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 3.1500
    B 3.8580
    C 3.1100
    D (Min) 2.4792
    D (Max) 2.4799
    D2 2.3620
    D3 25.0000
    E 1.0630
    F 2.2440
    N 4x .354 Thru, .591 C-Bore x .5
    Q 2.9130
    S 4.1730
    T 2.9920
    TH M25x1.5
    U (Min) 0.7866
    U (Max) 0.7874
    V (Min) 0.9837
    V (Max) 0.9841
    W 2.2050