7833408 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833408 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833381.

7833408
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 52.00 mm (2.047 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 10.
    Q 66.00 mm (2.598 in)
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 45.00 mm (1.772 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M20 x 1
    Masa całkowita 1,200 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 5 755 N (1 294 lbf)
    Axial Capacity 5 755 N (1 294 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?