7833381

7833381
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$520.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.7560
    B 3.3460
    C 2.6770
    D (Min) 2.2430
    D (Max) 2.2437
    D2 1.9690
    D3 20.0000
    E 0.8660
    F 2.0470
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 2.5980
    S 3.4250
    T 2.4410
    TH M20x1
    U (Min) 0.6686
    U (Max) 0.6693
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 1.7720

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 2,50 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 5 756 N (1 294 lbf)
    Axial Capacity 16 574 N (3 726 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?