7833407 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833407 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833379.

7833407
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D2 38.00 mm (1.496 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 6.0
    Q 40.00 mm (1.575 in)
    S 67.00 mm (2.638 in)
    T 47.00 mm (1.850 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 34.00 mm (1.339 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M15 x 1
    Masa całkowita 0,400 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 2 353 N (529 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?