7833379

7833379
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, 0.750 in, 20 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$435.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.9690
    B 2.4800
    C 2.0470
    D (Min) 1.5738
    D (Max) 1.5744
    D2 1.4960
    D3 15.0000
    E 0.5910
    F 1.2600
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    Q 1.5750
    S 2.6380
    T 1.8500
    TH M15x1
    U (Min) 0.4717
    U (Max) 0.4724
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 1.3390

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 0,90 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6 864 N (1 543 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?