7833404 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833404 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833375.

7833404
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 2.000 in, 50 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 65.00 mm (2.559 in)
    B 80.00 mm (3.150 in)
    C 160.00 mm (6.299 in)
    D 18.50 mm (0.728 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    F 37.00 mm (1.457 in)
    K 60.00 mm (2.362 in)
    L 110.00 mm (4.331 in)
    N 4x 18.0 Thru, 26.0 C-Bore x 17
    S 73.00 mm (2.874 in)
    T 23.00 mm (0.906 in)
    U (Max) 35.00 mm (1.378 in)
    V (Min) 39.99 mm (1.574 in)
    V (Max) 39.99 mm (1.575 in)
    W 19.95 mm (0.785 in)
    X 1.95 mm (0.077 in)
    Y 38.00 mm (1.496 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 3,300 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?