7833375

7833375
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 2.000 in, 50 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$411.86 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.5590
    B 3.1500
    C 6.2990
    D 0.7280
    D3 40.0000
    F 1.4570
    K 2.3620
    L 4.3310
    N 2x .709 Thru, 1.024 C-Bore x .
    S 2.9740
    T 0.9060
    U (Max) 1.3780
    V (Min) 1.5742
    V (Max) 1.5746
    W 0.7850
    X 0.0770
    Y 1.4960