7833396 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833396 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833366.

7833396
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 11.00 mm (0.433 in)
    D2 50.00 mm (1.969 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 23.00 mm (0.906 in)
    F 45.00 mm (1.772 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    Q 70.00 mm (2.756 in)
    S 110.00 mm (4.331 in)
    T 72.00 mm (2.835 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M30 x 1.5
    Masa całkowita 3,400 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 9 207 N (2 070 lbf)
    Axial Capacity 9 207 N (2 070 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?