7833366

7833366
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$758.93 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.0080
    B 2.5200
    C 5.0390
    D 0.4330
    D2 1.9690
    D3 30.0000
    E 0.9060
    F 1.7720
    K 2.0080
    L 3.5040
    N 4x .551 Thru, .787 C-Bore x .5
    Q 2.7560
    S 4.3310
    T 2.8350
    TH M30x1.5
    U (Min) 0.9834
    U (Max) 0.9843
    V (Min) 1.1805
    V (Max) 1.1809
    W 1.8500