7833395 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833395 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833365.

7833395
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 42.50 mm (1.673 in)
    B 53.00 mm (2.087 in)
    C 106.00 mm (4.173 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D2 48.00 mm (1.890 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 22.00 mm (0.866 in)
    F 42.00 mm (1.654 in)
    K 48.00 mm (1.890 in)
    L 80.00 mm (3.150 in)
    N 4x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 63.00 mm (2.480 in)
    S 95.00 mm (3.740 in)
    T 65.00 mm (2.559 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 47.00 mm (1.850 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M25 x 1.5
    Masa całkowita 2,400 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 6 952 N (1 563 lbf)
    Axial Capacity 6 952 N (1 563 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?