7833365

7833365
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$591.03 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.6730
    B 2.0870
    C 4.1730
    D 0.3940
    D2 1.8900
    D3 25.0000
    E 0.8660
    F 1.6540
    K 1.8900
    L 3.1500
    N 4x .433 Thru, .699 C-Bore x .4
    Q 2.4800
    S 3.7400
    T 2.5590
    TH M25x1.5
    U (Min) 0.7866
    U (Max) 0.7874
    V (Min) 0.9837
    V (Max) 0.9841
    W 1.8500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 5,30 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 6 953 N (1 563 lbf)
    Axial Capacity 20 497 N (4 608 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?