7833394 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833394 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833364.

7833394
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D 8.00 mm (0.315 in)
    D2 40.00 mm (1.575 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 19.00 mm (0.748 in)
    F 35.00 mm (1.378 in)
    K 34.00 mm (1.339 in)
    L 60.00 mm (2.362 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 51.00 mm (2.008 in)
    S 78.00 mm (3.071 in)
    T 53.00 mm (2.087 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 38.00 mm (1.496 in)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Kraj
    Branża *

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?