7833364

7833364
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$507.97 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.3780
    B 1.7320
    C 3.4650
    D 0.3150
    D2 1.5750
    D3 20.0000
    E 0.7480
    F 1.3780
    K 1.3390
    L 2.3620
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 2.0080
    S 3.0710
    T 2.0870
    TH M20x1
    U (Min) 0.6686
    U (Max) 0.6693
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 1.4960

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 2,80 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 5 756 N (1 294 lbf)
    Axial Capacity 16 574 N (3 726 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?