7833393 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833393 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833362.

7833393
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 27.00 mm (1.063 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 6.00 mm (0.236 in)
    D2 30.00 mm (1.181 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    K 28.00 mm (1.102 in)
    L 48.00 mm (1.890 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    Q 38.00 mm (1.496 in)
    S 60.00 mm (2.362 in)
    T 40.00 mm (1.575 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 28.00 mm (1.102 in)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Kraj
    Branża *

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?