7833362

7833362
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, 0.750 in, 20 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$424.86 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.0630
    B 1.3780
    C 2.7560
    D 0.2360
    D2 1.1810
    D3 15.0000
    E 0.5910
    F 1.0630
    K 1.1020
    L 1.8900
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    Q 1.4960
    S 2.3620
    T 1.5750
    TH M15x1
    U (Min) 0.4717
    U (Max) 0.4724
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 1.1020

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 1,30 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 6 864 N (1 543 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?