7112-448-072 - Produkt zastąpiony

Produkt 7112-448-072 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGF-D-3232-RH-EE.

Dokładnie taka sama nakrętka kulowa; wymienna śruba i nakrętka.

7112-448-072
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 32 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 18000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9722
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 18 000 N (4 047 lbf)
Obciążenie, statyczne 35 kN (7 801 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?