KGF-D-3232-RH-EE

KGF-D-3232-RH-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 32 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 18000 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$415.64 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa
  • Opcja obciążenia wstępnego „1” (zmniejszony luz), „2” (lekkie obciążenie wstępne 1–2%), „5” (obciążenie wstępne 3–5%) dostępna przy zakupie zestawu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 50.0000
D4 65.0000
D5 9.0000
D6 80.0000
G M6
L1 12.0000
L2 42.0000
L6 9.0000
L7 12.0000
L8 62.0000
L9 8.0000
L10 6.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9722
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 18 000 N (4 047 lbf)
Obciążenie, statyczne 35 kN (7 801 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?